Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Google-Übersetzung,
Kunststoffkasten für Verteiler mit Deckel, bündige Armaturen mit verstellbarer Tiefe.
Spezifikation
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTermobox_360
  • ProduktfamilieManifold Box
  • ProduktgruppeTermobox
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-24
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)310
  • Breite (mm)310
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit