Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial 7-Step Crossover Stairs
Industrial 7-Step Crossover Stairs
Industrial 7-Step Crossover Stairs
    ErectaStep

    Industrial 7-Step Crossover Stairs

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bieten Sie Ihren Arbeitern mit unseren industriellen Quertreppen einen sicheren Zugang über Hindernisse und Barrieren. Unsere aus strapazierfähigem Aluminium gefertigten Treppen können über Rohre, Dachwände und andere Hindernisse gelegt werden und bieten Ihnen einen zuverlässigen Zugang.

    Unsere industriellen 7-Stufen-Übergangstreppen lassen sich ohne Schweißen oder Fertigung einfach zusammenbauen. Dieses Produkt enthält die folgenden Komponenten: 1x Universalplattform: Jede Plattform ist für eine Trittfläche mit positiver Traktion gestanzt und besteht aus haltbarem Aluminium. Einheiten haben gemeinsame Schraubenlochmuster für Treppen, andere Plattformen und Handläufe. 2x Handläufe: Jeder hat universelle Mutterplatteneinsätze und ist vorgefertigt, um auf eine 36-Zoll-Seite unserer modularen Plattform zu passen. Die Rohrkonstruktionshandläufe sind pulverbeschichtet und aus Aluminium gefertigt. 2x Aluminiumtreppe: 7-stufige Treppen sind so konzipiert, dass sie miteinander verbunden werden können. Die Einheiten haben eine Plattformoberfläche von 36″ (914 mm) und einen Plattformabstand von 30″ (762 mm). 26″ (660 mm) gestanzte Oberflächen mit positiver Traktion sind vorgefertigt, um auf jede Seite unserer Plattformen zu passen.

    Spezifikation
    • Specifications

      Max Height8' 0"
      Max Length10' 6"
      Max Width3' 4"
      Max Clearance4' 6"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindustrial-7-step-crossover-stairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit