Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Mezzanine Access Platform
Industrial Mezzanine Access Platform
    ErectaStep

    Industrial Mezzanine Access Platform

    Google-Übersetzung,

    Verschiedene Höhen – Geräte sicher erreichen

    Die Mezzanine-Zugangsplattform bietet Zugang zu mehreren Ebenen. Unsere Stufentreppen aus strapazierfähigem Aluminium bieten Ihren Arbeitern einen sicheren und offenen Arbeitsplatz.

    Unsere Mezzanine-Zugangsplattformen lassen sich einfach ohne Schweißen oder Fertigung zusammenbauen und bieten Zugang zu mehrstöckigen Bereichen und Projekten. Dieses Produkt enthält die folgenden Komponenten: 3x Universalplattform: Jede Plattform ist für eine Trittfläche mit positiver Traktion gestanzt und aus haltbarem Aluminium gefertigt. Einheiten haben gemeinsame Schraubenlochmuster für Treppen, andere Plattformen und Handläufe. 6x Handläufe: Jeder hat universelle Mutterplatteneinsätze und ist vorgefertigt, um auf eine 36-Zoll-Seite unserer modularen Plattform zu passen. Die Rohrkonstruktionshandläufe sind pulverbeschichtet und aus Aluminium gefertigt. 2x Aluminiumtreppe (6-Stufen): 6-Stufen-Treppen sind so konzipiert, dass sie miteinander verbunden werden können. Die Einheiten haben eine Plattformoberfläche von 63″ (1600 mm) und einen Plattformabstand von 57″ (1448 mm). 26″ (660 mm) gestanzte Oberflächen mit positiver Traktion sind vorgefertigt, um auf jede Seite unserer Plattformen zu passen. 4x Tower Support (6-Stufen): 6-stufige Turmeinheiten können miteinander verbunden werden. Es gibt drei Optionen: Einzelturm mit Einzelplattform, zwei Plattformen mit einem Turm dazwischen oder Turmstützen an mehreren Seiten einer Plattform.

    Spezifikation
    • Specifications

      • OSHA Compliant
      • Corrosion Resistant Aluminum Construction
      • Aggressive Non-Slip Surface
      • All Bolt Together Design
      • Durable Powder Coated Finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindustrial-mezzanine-access-platform
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör