Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industrial Step Up Platform w/ Side 7-Step Ladder
Industrial Step Up Platform w/ Side 7-Step Ladder
    ErectaStep

    Industrial Step Up Platform w/ Side 7-Step Ladder

    Google-Übersetzung,

    Bietet Zugriff auf mehrere Ebenen und Höhen.

    Dieses Modell ermöglicht mehreren Arbeitern gleichzeitig den Zugriff auf die Ausrüstung. Unsere Stufentreppen aus strapazierfähigem Aluminium bieten Ihren Arbeitern einen sicheren und offenen Arbeitsplatz.

    Unsere industrielle Step-up-Plattform ist einfach zu montieren. Mit unseren modularen Komponenten ist kein Schweißen oder Herstellen erforderlich, um Ihr industrielles Treppensystem zu konstruieren. Dieses Produkt enthält die folgenden Komponenten: 4x Universalplattform: Jede Plattform ist für eine Trittfläche mit positiver Traktion gestanzt und besteht aus haltbarem Aluminium. Einheiten haben gemeinsame Schraubenlochmuster für Treppen, andere Plattformen und Handläufe. 8x Handläufe: Jeder hat universelle Mutterplatteneinsätze und ist vorgefertigt, um auf eine 36″ (914 mm) Seite unserer modularen Plattform zu passen. Die Rohrkonstruktionshandläufe sind pulverbeschichtet und aus Aluminium gefertigt. 1x Aluminiumtreppe (3-Stufen): 3-Stufen-Treppen sind so konzipiert, dass sie miteinander verbunden werden können. Die Einheiten haben eine Plattformoberfläche von 63″ (1600 mm) und einen Plattformabstand von 57″ (1448 mm). 26″ (660 mm) gestanzte Oberflächen mit positiver Traktion sind vorgefertigt, um auf jede Seite unserer Plattformen zu passen. 3x Tower Support (6-Stufen): 6-stufige Turmeinheiten können miteinander verbunden werden. Es gibt drei Optionen: Einzelturm mit Einzelplattform, zwei Plattformen mit einem Turm dazwischen oder Turmstützen an mehreren Seiten einer Plattform. 3x Tower Support (3-Stufen): 3-stufige Turmeinheiten können miteinander verbunden werden. Es gibt drei Optionen: Einzelturm mit Einzelplattform, zwei Plattformen mit einem Turm dazwischen oder Turmstützen an mehreren Seiten einer Plattform.

    Spezifikation
    • Specifications

      • IBC and OSHA Compliant
      • Heavy Duty Aluminum Construction
      • Extra Wide Treads
      • Railing with Balusters
      • Durable Powder Coated Finish
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerindustrial-step-up-platform-7-step-ladder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör