Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maintenance Access Platforms
Maintenance Access Platforms
    ErectaStep

    Maintenance Access Platforms

    Google-Übersetzung,

    Aus langlebigem Aluminium gefertigt und am selben Tag versandt.

    Unsere industriellen Wartungsplattformen bieten sicheren Zugang zu erhöhten und schwer zugänglichen Bereichen. Egal, ob Ihre Mitarbeiter auf Ventile oder Geräte zugreifen müssen, unsere Wartungsplattformen bringen sie dorthin, wo sie sein müssen.

    ProduktbeschreibungUnsere Wartungsbühnen sind einfach zu montieren. Mit unseren modularen Komponenten ist kein Schweißen oder Herstellen erforderlich, um Ihr industrielles Treppensystem zu konstruieren. Dieses Produkt enthält die folgenden Komponenten:

    • 3x universelle Plattform: Jede Plattform ist für eine Trittfläche mit positiver Traktion gestanzt und aus haltbarem Aluminium gefertigt. Einheiten haben gemeinsame Schraubenlochmuster für Treppen, andere Plattformen und Handläufe.
    • 7x Handläufe: Jeder hat universelle Mutterplatteneinsätze und ist vorgefertigt, um auf eine 36″ (914 mm) Seite unserer modularen Plattform zu passen. Die Aluminiumhandläufe der Rohrkonstruktion sind pulverbeschichtet und OSHA-konform.
    • 1x Metalltreppe (6 Stufen): 6-Stufen-Treppen sind so konzipiert, dass sie miteinander verbunden werden können. Die Einheiten haben eine Plattformoberfläche von 63″ (1600 mm) und einen Plattformabstand von 57″ (1448 mm). 26″ (660 mm) gestanzte Oberflächen mit positiver Traktion sind vorgefertigt, um auf jede Seite unserer Plattformen zu passen.
    • 1x Tower Support (6-Stufen): 6-stufige Turmeinheiten können miteinander verbunden werden. Es gibt drei Optionen: ein einzelner Turm mit einer einzelnen Plattform, zwei Plattformen mit einem Turm dazwischen oder Turmstützen an mehreren Seiten einer Plattform.


    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaintenance-access-platforms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit