Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bison Versadjust Deck Support Pedestals
Bison Versadjust Deck Support Pedestals
Bison Versadjust Deck Support Pedestals
Bison Versadjust Deck Support Pedestals

    Bison Versadjust Deck Support Pedestals

    3.8 von 5 Sternen3.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bison Versadjust Pedestals bieten maximale Designflexibilität für eine Vielzahl von Oberflächenmaterialien, einschließlich Holzdeckfliesen, Betonpflaster, Steinpflaster und mehr. Pflastersteine, die von Versadjust Stelzlagern getragen werden, lassen sich nahtlos integrieren und schaffen ein Dachdecksystem, das so einfach wie schön ist. Präzise Abstandslaschen ermöglichen die Entwässerung des Decks, und die mit Schrauben verstellbaren Stützen sorgen für perfekt ebene Decks.

    • Integrierte Bodennivellierung zur Korrektur geneigter Untergründe
    • Jeder mittig belastete Sockel trägt 1250 Pfund
    • Quick-Clip-Extender, um schnell Höhen zu erreichen – bis zu 36 Zoll
    • Sockelverstrebungssystem für zusätzliche Stabilität und Höhen über 24 Zoll
    • Schnelle und einfache Installation – fördert Arbeitseinsparungen
    • Mit Schrauben verstellbare Stützen sorgen für perfekt ebene Decks
    • Unempfindlich gegen Wasser, Schimmel und Gefrier-/Auftauzyklen
    • Einzigartiges patentiertes Design
    • Hergestellt in den USA
    Spezifikation
    • Bison Versadjust Adjustable Pedestals

      • Supports 1250 lbf (5.56 kN) FS:3 per pedestal
      • Select 1/8 or 3/16 inch (3.175 or 4.5 mm) tab size for pedestals
      • Integrated base levelers accomodate 0 to ½ inch per foot slope (0-4%)
      • Adjustable system height range is 2 ¼ to 36 inches (57.15 to 914.4 mm)
      • Bison Brace System required for 24 to 36 inches (609.6 to 914.4 mm)
      • Accessories available for heights from 1/8 to 2 ¼ inches (3.175 to 57.15 mm)
      • Contains 20% post-industrial recycled material
      • Impervious to water, mold, and freeze/thaw cycles
      • Made in the U.S.A.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbison-004
    • ProduktfamiliePedestals Roof Pavers
    • ProduktgruppeDeck Pedestals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit