Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
KVADRO 100 mm square air diffuser
    Ergovent

    KVADRO 100 mm square air diffuser

    Google-Übersetzung,

    ERGOVENT KVADRO 100 ist eine quadratische, rahmenlose Gips-Lüftungsabdeckung, die sich nahtlos in Gipskartondecken und -wände integrieren lässt. Diese Ausführung ist für 100-mm-Kanalanschlüsse ausgelegt.

    Hauptmerkmale:

    • Material: Hergestellt aus hochwertigem, reinem Gips. Das Gipsmaterial ist antistatisch (staubabweisend) und schalldämmend. Der Magnetverschluss hält ein Gewicht von 10,75 kg sicher.
    • Form: Quadratisches Design für einen 100-mm-Kanalanschluss.
    • Montage: Dank des rahmenlosen Designs fügt sich die Verkleidung nahtlos in Decken oder Wände ein. Sie kann farblich an die umgebende Oberfläche angepasst werden und sorgt so für ein minimalistisches Erscheinungsbild. Die Montage ist dank verstellbarer Befestigungselemente für ein- oder zweilagige Gipskartonplatten unkompliziert.
    • Aerodynamik: Das aerodynamische Design reduziert Luftwirbel und Widerstand und gewährleistet so einen leisen Betrieb. Unterstützt sowohl Zuluft- als auch Abluftfunktionen.
    • Wartung: Die zentrale Kappe ist magnetisch befestigt und lässt sich daher zum Reinigen oder Justieren leicht abnehmen, ohne dass Schrauben oder Magnete im Deckel sichtbar sind.
    • Hersteller: ERGOVENT

    Wichtigste Vorteile:

    • Einfache, schnelle und unkomplizierte Installation
    • Komplett in der gleichen Farbe und mit dem gleichen Anstrich wie die Decken/Wände gestrichen.
    • Es bilden sich keine Schmutzringe um den Diffusor.
    • Geeignet für einlagige, zweilagige oder individuell dicke Gipskartonplatten
    • Sicher verpackt (wird beim Transport niemals beschädigt)
    • Universell: geeignet für Zu- und Abluft
    Spezifikation
      • Model: KVADRO 100
      • Duct connection diameter: 100 mm
      • Shape: Square
      • Body size: 240 × 240 mm
      • Body height: 48 mm
      • Height with connector: 89 mm
      • Air volume: up to 100 m³/h
      • Material: Pure gypsum body, paintable surface, antistatic finish
      • Cap attachment: Magnetic, holds up to 10.75 kg
      • Duct systems: Steel or plastic ducts, plenum box
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Installation: Frameless, adjustable fasteners for single layer, double layer or custom plasterboard thickness
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkvadro-100-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika