Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 125 mm 2 slots linear air conditioning diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 mit zwei Schlitzen ist ein verdeckter , linearer Klimatisierungsdiffusor, der sich nahtlos in Gipskartondecken und -wände integrieren lässt. Dieses Modell eignet sich für Klimaanlagen mit 125-mm-Kanalanschlüssen.

    Nach der Installation wird der Diffusor bündig verputzt und in der gleichen Farbe wie Decke oder Wand gestrichen, sodass lediglich ein minimalistischer Schlitz sichtbar bleibt. Der Druckanschlusskasten besteht aus spritzgegossenem EPP-Material mit hervorragender Wärmedämmung, wodurch sich der Diffusor sowohl für Lüftung als auch für Klimatisierung eignet. Die Geräte lassen sich mit anderen PUZZLE-Diffusoren (Anschlüsse: 75 mm, 90 mm oder 125 mm) in einer durchgehenden Reihe verbinden.

    Hauptmerkmale:

    • Thermisch isolierte Anschlussdose aus EPP-Material
    • Alle Metallkomponenten sind mit einer speziellen Isolierschicht geschützt.
    • Druckbeaufschlagtes Gehäuse, das den Metallkörper vollständig umschließt
    • Sechs flexible Positionen für 125-mm-Rohranschlüsse: 3 von oben und 3 von der Seite
    • Zwei sichtbare lineare Schlitze
    • Puzzle-Lock-System zum Verbinden mehrerer Klimaanlagen- und Lüftungsauslässe zu einer durchgehenden Leitung
    • Leichtbauweise für bequeme Handhabung und Installation
    • Laborgeprüftes Produkt, geliefert in sicherer Verpackung
    • Hersteller: ERGOVENT

    Wichtigste Vorteile:

    • Nahtlose Integration in Gipskartondecken oder -wände
    • Schnelles und einfaches Lackieren nach der Installation
    • Bewahrt ein klares, minimalistisches Erscheinungsbild mit nur zwei sichtbaren Schlitzen.
    • Verhindert Kondensation ohne zusätzliche Isolierung
    Spezifikation
      • Model: LINEO PRO CONDI 125, 2 slots
      • Product code: LP125.220.303 (EAN 4779051541331)
      • Sizes: 1218 × 198 × 191 mm
      • Slot: 2 slots × 1050 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 125 mm (supplied with two Ø 125 mm connections; 6 possible positions: 3 top, 3 side)
      • Airflow: 190–400 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 135 mm
      • Minimum installation height: 200 mm
      • Plenum box: Moulded EPP (expanded polypropylene), thermally insulated
      • Duct systems: Plastic
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Additional features: Paintable, anti-static, PUZZLE LOCK connection system (patented)
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlineo-pro-condi-125mm-2slots-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika