Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 slots linear air diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 90 Zweischlitz- Lüftungsdiffusor ist ein innovativer linearer Diffusor, der sich nahtlos in Gipskartondecken und -wände integrieren lässt. Dieses Modell wird direkt an den Gipsprofilen befestigt. Sein minimalistisches Zweischlitz-Design bleibt nach der Montage sichtbar und verleiht modernen Interieurs eine stilvolle Note. Diese Ausführung ist für 90-mm-Flexrohre aus Kunststoff ausgelegt.

    Hauptmerkmale:

    • Ergonomische Luftregulierung durch eingebautes Ausgleichsventil
    • Mehrmeterlange Lüftungssysteme lassen sich mithilfe des Puzzleschlosses einfach zusammenbauen.
    • Die Kanalanschlüsse lassen sich mithilfe von 90 mm flexiblen Kunststoffkanälen schnell und bequem an den benötigten Stellen installieren.
    • Sichere und geschützte Verpackung
    • Hersteller: ERGOVENT

    Wichtigste Vorteile:

    • Nach der Installation wird die Füllmasse abgedichtet und der Diffusor in der gleichen Farbe wie die Decken/Wände gestrichen.
    • Die Kanalanschlüsse sind so gestaltet, dass derselbe Diffusor sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Montage geeignet ist. Das komfortable Kanalverriegelungssystem gewährleistet einen schnellen und einfachen Anschluss flexibler Schläuche.
    • Der untere Teil des Diffusors, der mit der Gipskartonplatte in Kontakt steht, besteht aus recyceltem, formstabilem Material mit gipsähnlichen Ausdehnungs- und Absorptionseigenschaften. Gipskartonplatten, Deckenprofile und Diffusor bilden eine Einheit, die sich nach der Montage gemeinsam bewegt, wodurch das Risiko von Rissen im Füllmaterial vermieden wird.
    Spezifikation
      • Model: LINEO PRO PUZZLE 90, 2 slots
      • Sizes: 1050 × 194 × 161 mm
      • Slot: 2 slots × 1050 mm × 20 mm
      • Duct connection diameter: 90 mm (with damper)
      • Airflow: 90–150 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Installation width between profiles: 135 mm
      • Minimum installation height: 160 mm
      • Airflow balancing: Built-in damper, positions D0 (fully open) to D7 (fully closed), damper position gauge supplied
      • Kit includes: Diffuser, adapter, fixator, instructions
      • Application: Supply, extract
      • Material: Recycled plastic, anti-static
      • Warranty: Lifetime
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlineo-pro-puzzle-90mm-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika