Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser
    Ergovent

    LINEO PRO SINGLE 90 mm 1 slot linear air diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der ERGOVENT LINEO PRO SINGLE 90 ist ein linearer Lüftungsauslass zur direkten Montage an Gipskartonprofilen. Sein schlankes Schlitzdesign fügt sich nahtlos in Gipskartondecken und -wände ein und sorgt für effiziente Luftzirkulation bei gleichzeitig klarer, minimalistischer Ästhetik. Diese Ausführung ist für 90-mm-Flexrohre ausgelegt.

    Hauptmerkmale:

    • Ergonomische Luftsteuerung mit extern einstellbarem Abgleichventil
    • Feste Länge von 1 m, vorgesehen für die Montage an Betondecken vor der Gipskartonkonstruktion
    • Kompatibel mit 90 mm flexiblen Schläuchen
    • Sicher verpackt für einen sicheren Transport
    • Hersteller: ERGOVENT

    Wichtigste Vorteile:

    • Der verdeckte Diffusor fügt sich nach dem Verputzen und Streichen nahtlos ein und zeigt nur einen schmalen Schlitz.
    • Geeignet für die vertikale oder horizontale Montage
    • Hergestellt aus antistatischem, antibakteriellem Kunststoff
    • Die Bodenplatte besteht aus Recyclingmaterial, das sich mit der Gipskartonplatte verbindet, um Risse zu verhindern.
    Spezifikation
      • Model: LINEO PRO SINGLE 90, 1 slot
      • Sizes: 1000 × 133 × 161 mm
      • Slot: 1 slot, fixed 1 m length (non-connectable)
      • Duct connection diameter: 90 mm
      • Air volume: 80–120 m³/h
      • Core velocity (maximum): 3 m/s
      • Kit includes: Diffuser, adapter, fixator, instructions
      • Application: Supply, extract
      • Installation: Fastened to the concrete ceiling before installation of the gypsum frame
      • Material: Recycled plastic, anti-static, antibacterial
      • Warranty: Lifetime
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlineo-pro-single-90mm-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika