Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO 125 mm circular air diffuser
RONDO 125 mm circular air diffuser
RONDO 125 mm circular air diffuser
RONDO 125 mm circular air diffuser
RONDO 125 mm circular air diffuser
RONDO 125 mm circular air diffuser
RONDO 125 mm circular air diffuser
RONDO 125 mm circular air diffuser
    Ergovent

    RONDO 125 mm circular air diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der runde Diffusor ERGOVENT RONDO 125 ist eine rahmenlose, flächenbündige Lüftungslösung für moderne Gipskartondecken und -wände. Diese Ausführung ist für 125-mm-Rohranschlüsse ausgelegt.

    Ausgezeichnet mit dem Red Dot Award und dem German Innovation Award: eine internationale Anerkennung für herausragendes Design und Funktionalität.

    Hauptmerkmale:

    • Material: Der aus hochwertigem Gips gefertigte Diffusor fügt sich nahtlos in Trockenbaudecken oder -wände ein und ist farblich an die Umgebung angepasst, was für ein elegantes und minimalistisches Erscheinungsbild sorgt. Der magnetische Verschluss hält sicher ein Gewicht von 10,75 kg.
    • Design: RONDO zeichnet sich durch seine runde Form ohne sichtbare Kanten oder Nähte aus. Es verfügt über einen ringförmigen Luftschlitz und fügt sich unauffällig in die Inneneinrichtung ein.
    • Aerodynamik: Der Diffusor verfügt über einen aerodynamisch geformten, konvexen Deckel, der Luftwirbel reduziert, die Luftstromeffizienz verbessert und einen leisen Betrieb ermöglicht.
    • Individualisierung: Es kann lackiert oder anderweitig so bearbeitet werden, dass es zu jeder Decken- oder Wandoberfläche passt und ist somit ideal geeignet, um die visuelle Einheitlichkeit in modernen Innenräumen zu wahren.
    • Größe und Kompatibilität: 125-mm-Rohranschluss, geeignet für Zuluft- und Abluftsysteme. Empfohlenes Luftvolumen bis zu 90 m³/h pro Diffusor.
    • Hersteller: ERGOVENT

    Wichtigste Vorteile:

    • Einfache, schnelle und unkomplizierte Installation
    • Komplett in der gleichen Farbe und mit dem gleichen Anstrich wie die Decken/Wände gestrichen.
    • Es bilden sich keine Schmutzringe um den Diffusor.
    • Geeignet für einlagige, zweilagige oder individuell dicke Gipskartonplatten
    • Sicher verpackt (wird beim Transport niemals beschädigt)
    • Universell: geeignet für Zu- und Abluft
    Spezifikation
      • Model: RONDO 125
      • Duct connection diameter: 125 mm (with damper)
      • Shape: Round, ring-shaped air slot
      • Body diameter: 238 mm
      • Body height: 48 mm
      • Height with connector: 89 mm
      • Minimum installation height: 140 mm
      • Air volume: up to 90 m³/h
      • Material: Gypsum body, paintable surface, antistatic finish
      • Cap attachment: Magnetic, holds up to 10.75 kg
      • Airflow damper: Included
      • Duct systems: Steel or plastic ducts, plenum box
      • Air flow: Supply and exhaust
      • Installation: Adjustable fasteners for single layer, double layer or custom plasterboard thickness; reinforcing the diffuser area with thin fiberglass mesh is recommended
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrondo-125-diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika