Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
    Ergovent

    RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser

    Google-Übersetzung,

    Der runde Diffusor ERGOVENT RONDO COANDA 100 ist ein Einbau-Lüftungsdiffusor, der die Luft mithilfe des Coanda-Effekts entlang der Decke verteilt und sich ideal für moderne Innenräume eignet, in denen Komfort und Diskretion im Vordergrund stehen. Diese Ausführung ist für 100-mm-Rohranschlüsse ausgelegt.

    Hauptmerkmale:

    • Design mit Coanda-Effekt: Lenkt den Luftstrom entlang der Decke statt nach unten, was ideal für Bereiche ist, in denen Personen direkt unter dem Diffusor sitzen oder arbeiten.
    • Verstärkte Mittelkappe, ein „Panzerschutz“: Eine innere Kunststoffabdeckung schützt die Gipskappe vor Beschädigungen an den Kanten beim Abnehmen oder versehentlichem Fallenlassen.
    • Vorgeschnittenes Verstärkungsgewebe inklusive: Vom Hersteller geliefertes Glasfasergewebe, kein Zuschneiden oder Beschaffen während der Installation erforderlich.
    • Hochwertiger Gipskörper: Solider, blasenfreier Guss mit integrierten Befestigungselementen; glatte, lackierfertige Oberfläche.
    • Universelle Anschlussmöglichkeiten: Kompatibel mit Metallrohren, flexiblen Rohren oder Kunststoffrohrsystemen über eine Anschlussbox.
    • Schnelle und flexible Montage: Die Montage erfolgt direkt an Gipskartonplatten mit verstellbaren Befestigungselementen, die für alle Gipskartonplattenstärken geeignet sind.
    • Extrem leiser Betrieb: Die akustischen Eigenschaften und das aerodynamische Design des Gipses gewährleisten minimale Geräuschentwicklung.
    • Hersteller: ERGOVENT

    Wichtigste Vorteile:

    • Einfache, schnelle und unkomplizierte Installation
    • Komplett in der gleichen Farbe und mit dem gleichen Anstrich wie die Decken/Wände gestrichen.
    • Es bilden sich keine Schmutzringe um den Diffusor.
    • Geeignet für einlagige, zweilagige oder individuell dicke Gipskartonplatten
    • Sichere und geschützte Verpackung
    Spezifikation
      • Model: RONDO COANDA 100
      • Duct connection diameter: 100 mm (with damper)
      • Body diameter: 270 mm
      • Body height: 48 mm
      • Height with connector: 90.2 mm
      • Minimum installation height: 160 mm
      • Recommended air volume: up to 90 m³/h
      • Material: Gypsum body with patented “armor” cap protection, paintable surface, antistatic finish
      • Included: Integrated balancing damper, pre-cut fiberglass reinforcement mesh, adjustable plasterboard fasteners
      • Duct systems: Steel or plastic ducts, plenum box
      • Airflow application: Supply and extract
      • Installation surface: Plasterboard ceiling
      • Finish: Plastered and painted
      • Manufacturer: ERGOVENT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrondo-coanda-100-mm-diffuser
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inLitauen
    • Hergestellt inLitauen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika