Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame
    Ermetika
    Archiviert

    EVOKIT DOUBLE - Sliding Counter frame

    3.0 von 5 Sternen3.0(7 Bewertungen)
    EvoKit is the not-assembled version of the Evolution classic pocket door system, available in a convenient kit that is easy and quick to install. It is designed to solve any issues related to limited domestic environments, allowing for maximum space utilization. Please note: the product has specific dimensions for each country. Download the BIM file available for Italy and the UK or contact the company for more information. Available for the following wall thickness: PLASTERBOARD: 107 and 125mm.
    Spezifikation
    • Metal pocket door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSliding_door_Evokit_double
    • ProduktfamilieInterior door systems
    • ProduktgruppeEvokit
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 14 73
    • Format2014TitelSliding Wood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 11 11
    • OmniClassTitelDoor Frames
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit