Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Google-Übersetzung,
    Der Tork SmartOne Toilettenpapierspender ist ein effizientes und sehr robustes Spendersystem, das sich für anspruchsvolle Waschräume mit hohem Publikumsverkehr eignet. Die Blatt-für-Blatt-Ausgabe hilft, den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Jumbo-Rollenspendern um bis zu 40 % zu reduzieren, was mehr Besuche pro Rolle bedeutet. Einzelblattausgabe hilft, den Verbrauch um bis zu 40 % zu reduzieren; Hygienisch, weil Gäste nur das verwendete Papier berühren; Extrem robuste Ausführung mit Metallschlüssel und -schloss, das die Rolle schützt und Diebstahl verhindert; Die extra hohe Kapazität spart Wartungszeit und stellt sicher, dass Papier immer verfügbar ist
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer472024
    • ProduktfamilieSmartOne
    • ProduktgruppeToilet Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)173
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit