Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Tork Elevation Restrollenfunktion bis zu 35 m: Immer verfügbares Papier, keine Verschwendung Halbtransparentes Fenster: Gut sichtbar, wenn nachgefüllt werden muss Optimale Rollenbremse: Sanfte Ausgabe und kein Papier auf dem Boden Glasfaserverstärkte Zähne: Extra haltbar, einfaches Abreißen Hoch Kapazität - bis zu 15 herkömmliche Rollen: Spart Wartungszeit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer554000
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)437
    • Tiefe (mm)133
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)1.593
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa