Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Google-Übersetzung,
    Der kleinere Tork Spender für Rollen mit Zentralentnahme ermöglicht eine einfache Bedienung mit einer Hand und ermöglicht es dem Benutzer, so viel Papier wie nötig zu entnehmen. Es ist das ideale System für Bereiche mit geringer Kapazität, in denen manuelles Wischen und leichtes Wischen von Oberflächen kombiniert werden - wie z. B. in Teeküchen und Labors.
    • Tork-Erhöhung
    • Easy-Load-Konzept: Schnelles Nachfüllen
    • Edelstahlzähne: Langlebig und robust
    • Flexible Dosierung: Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer558008
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeCentrefeed Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)321
    • Breite (mm)174
    • Tiefe (mm)165
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.724
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers