Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black

    Tork Centrefeed Dispenser Black

    Google-Übersetzung,
    Der Tork Spender für Rollen mit Zentralentnahme ermöglicht eine einfache Bedienung mit einer Hand und ermöglicht es dem Benutzer, so viel Papier wie nötig zu entnehmen. Es ist das ideale System für Bereiche, in denen Hand- und leichtes Wischen kombiniert werden - wie zum Beispiel in Labors für die Lebensmittelzubereitung.
    • Tork-Erhöhung
    • Easy-Load-Konzept: Schnelles Nachfüllen
    • Edelstahlzähne: Langlebig und robust
    • Flexible Dosierung: Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer559008
    • ProduktfamilieElevation
    • ProduktgruppeCentrefeed Roll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)239
    • Tiefe (mm)227
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.285
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 25
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa