Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Google-Übersetzung,
    Der Tork SmartOne® Mini-Toilettenpapierspender im Elevation-Design ist ein modernes, effizientes Spendersystem, das sich für anspruchsvolle Waschräume mit geringer bis mittlerer Besucherfrequenz eignet. Die Blatt-für-Blatt-Ausgabe hilft, den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Jumbo-Rollenspendern um bis zu 40 % zu reduzieren, was mehr Besuche pro Rolle bedeutet. Tork Elevation Spender haben ein funktionales, modernes Design, das bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlässt. •Einzelblattausgabe hilft, den Verbrauch um bis zu 40 % zu reduzieren •Hygienisch, da Gäste nur das Papier berühren, das sie verwenden •Hohe Kapazität spart Wartungszeit und stellt sicher, dass Papier immer verfügbar ist •Langlebiges Design mit Metallschlüssel und Schloss, das die Rolle schützt und stoppt Diebstahl •Kompaktes und platzsparendes Design, das in kleinere Waschräume passt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer681008
    • ProduktfamilieSmartOne
    • ProduktgruppeToilet Tissue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)219
    • Breite (mm)219
    • Tiefe (mm)156
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    • Nettogewicht (kg)570
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
    • OmniClassNummer23-21 43 15 31
    • OmniClassTitelToilet Tissue Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit