Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilator-konvektor Kassettengerät ESTUCS600 EC
Ventilator-konvektor Kassettengerät ESTUCS600 EC
Ventilator-konvektor Kassettengerät ESTUCS600 EC
    Eurapo

    Ventilator-konvektor Kassettengerät ESTUCS600 EC

    4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)

    KASSETTENGERÄT, FÜR HEIZUNG UND KÜHLUNG, 2 UND 4 LEITER, LEISTUNG VOM 1,12 kW BIS 5,54 kW.

    EURAPO hat eine Palette von hydronischen Kassetten entwickelt, Ergebnis von Investitionen der letzten Jahre für die Realisierung der neuen technischen Labors. Die neue ESTUCS600 Serie ist nach den Qualitätsstandards, die seit Jahren die gesamte EURAPO Produktion unterscheiden, entwickelt worden. Die Eigenschaften sind: Eine höhere Leistung und niedriger Geräuschpegel, eine weitere Verbesserung der Qualität der Komponenten, neues Design der Ansaug- und Ausblasgitter, die die Luftverteilung verbessern, Stromverbrauch um ungefähr 50% reduziert (EST Version) und, dank zu den neuen Produktionsverfahren, ein extrem günstiger Preis. Die ESTUCS600 Kassette ist in 6 Modellen verfügbar, für 2 und 4 Leiter Anlagen. Die außen Abmessungen erlauben eine einfache Installation in Decken mit Modulen (600x600) und die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse auf derselben Seiten werden die Wartung vereinfachen.

    Die Kassetten mit Kondensatpumpe haben die Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Luftausblas und/oder Frischlufteintritt dank der spezifischen seriengelieferten Stutzen. Die Ansaugplatte leitet den Luftstrom um zu vermeiden dass diesen direkt zu dem Benutzer kommt (dank zu dem Coanda-Effekt) mit dem höchstem Komfort im Raum.

    Spezifikation
    • Die ESTUCS/HM 600 VDI 6022 Kassette eignet sich besonders für Umgebungen, in denen eine hohe Luftqualität erforderlich ist (z. B. Warte- oder Spezialräume in medizinischen Zentren, Hotelzimmer oder Labors) oder für besonders stark frequentierte Bereiche, in denen das Vorhandensein von Keimen sehr wahrscheinlich ist (z. B. Kindergärten, Schulen oder Einkaufszentren).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCassette-ESTUCS600
    • ProduktfamilieCassette fan coils units
    • ProduktgruppeUCS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 41 00
    • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit