Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilator-konvektor Kassettengerät ESTUCS-HM VDI 6022 EC
Eurapo

Ventilator-konvektor Kassettengerät ESTUCS-HM VDI 6022 EC

Die Eurapo ESTUCS/HM 600 VDI 6022-Kassette ist ein hydronisches Gerät nach VDI 6022* zertifiziert. Die verlangt, dass Klima- und Heizsysteme und ihre Komponenten den höchsten und strengsten Hygienestandards entsprechen. Die Einhaltung der oben genannten Norm garantiert eine bessere Qualität der behandelten Luft: die angewandten technischen Lösungen und die äußerste Sorgfalt bei der Auswahl der Materialien verhindern die Vermehrung von Krankheitserregern (wie Pilze und Bakterien) im Inneren der Einheit und machen auch das Raum, in dem sie installiert ist, gesünder. Die Richtlinien der VDI 6022 Norm definieren die Kriterien zur Gewährleistung maximaler Hygiene in den HVAC Anlagen. Durch die Anhebung des Qualitätsstandards der behandelten Luft werden negative Auswirkungen in den behandelten Räumen verhindert und die Gesundheit der Nutzer geschützt. Mit der ESTUCS/HM 600 VDI 6022 hat Eurapo die Anforderungen der oben genannten Norm sowohl durch die Übernahme fortschrittlicher mechanischer Konstruktionskriterien als auch durch die Verwendung von Hochleistungswerkstoffen erfüllt. Die Kassette ESTUCS/HM 600 VDI 6022 ist besonders geeignet sowohl für Räume, in denen hohe Luftqualität erforderlich ist (z. B. Wartezimmer, Warteräume von Kliniken, Hotelzimmer und Labors) als auch für besonders beengte Räume, in denen sich Keime am ehesten vermehren (z. B. Schulen und Einkaufszentren). Die Kassette ESTUCS/HM 600 VDI 6022, die entwickelt und hergestellt wurde, um die Ausbreitung pathogener Mikroorganismen oder anderer infektiöser Erreger zu verhindern, ist die ideale Lösung für die Klimatisierung von Umgebungen, die gesund und damit sicher bleiben sollen. Die Zuverlässigkeit, die vorteilhafte Energieeffizienz und das elegante wesentliche Design machen diesen Luftkonvektor geeignet für die unterschiedlichsten und modernsten Komfortanforderungen, insbesondere in öffentlichen Umgebungen, Büros und Geschäften.
Spezifikation
  • Das Modell ESTUCS/HM 600 VDI 6022 hat dank der Entwicklung spezieller Details und der Auswahl von Materialien mit hohen Qualitätsstandards, die für den Bau verwendet werden, die Zertifizierung nach den Richtlinien der VDI 6022* erhalten. Die VDI 6022 Richtlinien zeichnen sich durch höchste und restriktivste Hygienestandards für Klima- und Heizungsanlagen und deren Komponenten aus. Die Einhaltung dieser Norm garantiert eine hohe Qualität der behandelten Luft dank der angewandten technischen Lösungen und einer hohen Sorgfalt bei der Sortierung der Baumaterialien, die die Nichtvermehrung von Krankheitserregern (wie Pilze und Bakterien) im Inneren des Gerätes mit positiven Reflexionen auch in der behandelten Umgebung garantieren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCassette-VDI-ESTUCS-HM-6022
  • ProduktfamilieCassette fan coils units
  • ProduktgruppeUCS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit