Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kanal-Klimagerät EBH District Cooling AC
Kanal-Klimagerät EBH District Cooling AC
    Eurapo
    Archiviert

    Kanal-Klimagerät EBH District Cooling AC

    GERÄT FÜR KANALANSCHLUSS MIT HOHEM EXTERNEM DRUCK, FÜR KÜHLUNG, 2 LEITER UND 4 LEITER, LEISTUNG VOM 5,18 kW BIS 28,04 kW. 

    Die einbaufähigen Kanal-Klimageräte der Serien EBH District Cooling eignen sich, dank ihrer Lüfterbaugruppen mit hoher statischer Pressung, hauptsächlich für die horizontale Montage und ermöglichen eine kanalisierte Verteilung der Kühlungsluft in großflächigen Räumen. Die EBH District Cooling Model sind für die KÜHLUNG von Räumen im Zivilbereich bestimmt. Sie müssen mit Kaltwasser gespeist und in Übereinstimmung mit den jeweiligen Leistungsmerkmalen eingesetzt werden. "District Cooling": Die Wärmetauscher haben eine geeignete Anzahl von Schaltungen für Betrieb mit hoher Wassertemperaturdifferenz.

    Spezifikation
    • MERKMALE:
      • 6 BAUGRÖSSEN für die horizontale Montage in der Zwischendecke, für 2-Leiter- Anlagen.
      • HOHE STATISCHE PRESSUNG Die Geräte sind für den Kanaleinbau bestimmt, die externe statische Pressung beträgt bis zu 300 Pa.
      • AUFBAU aus verzinktem Stahlblech mit Innenisolierung. Die drei voneinander unabhängigen Bauteile (Kondensatwanne, Lüfterbaugruppe und Filterelement) vereinfachen die Wartungsarbeiten.
      • District Cooling Wärmetauscher mit verringerten Kreisenanzahl, für Anwendungen, wo der Temperaturunterschied des Wassers etwa 9 °C beträgt, geeignet (4 Rohrreihen für die Baugrößen 020÷050 und 5 Rohrreihen für die Baugrößen 060÷070).
      • REVERSIBLE WASSERANSCHLÜSSE Jede Einheit kann mit Anschlüssen rechts (Standard) oder links bestellt werden. Die Wasseranschlüsse können nachträglich vor Ort abgeändert werden.
      • LÜFTERBAUGRUPPE bestehend aus einem 3-Phasen-Motor und zwei Zentrifugallüftern aus verzinktem Stahlblech. Alle Motoren haben Schutzart IP44 Klasse F. Sie sind mit einem eingebauten Permanent-Kondensator und einem Überhitzungsschutz mit automatischer Rückstellung ausgerüstet.
      • KONDENSATWANNE aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig angebrachten Ablaufanschlüssen.
      • LUFTFILTER mit gefalteter Filtermatte aus Acryl-Polyestergewebe, mit schützendem Drahtnetz. Der Filter ist leicht ausziehbar und waschbar. Filterklasse G3.
      • Die SCHALTTAFEL besteht aus einer Klemmleiste, die in einem ABS Kunststoffkasten mit Schutzklasse IP30 untergebracht ist. In den Baugrößen 040, 050, 060 und 070 ist auch ein Relais für den Antrieb der Motoren enthalten.
      • 4 BEFESTIGUNGSWINKEL für die Befestigung der Einheit an der Decke.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEBH-DC
    • ProduktfamilieHigh pressure ducted units
    • ProduktgruppeEBH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 11
    • OmniClassTitelAir Conditioners
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit