Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kanal-Klimagerät ESTEBH EC
Kanal-Klimagerät ESTEBH EC
    Eurapo
    Archiviert

    Kanal-Klimagerät ESTEBH EC

    GERÄT FÜR KANALANSCHLUSS MIT HOHEM EXTERNEM DRUCK, FÜR HEIZUNG UND KÜHLUNG, 2 LEITER UND 4 LEITER, LEISTUNG VOM 3,75 kW BIS 25,36 kW. 

    Die einbaufähigen Kanal-Klimageräte der Serien ESTEBH eignen sich, dank ihrer Lüfterbaugruppen mit hoher statischer Pressung, hauptsächlich für die horizontale Montage und ermöglichen eine kanalisierte Verteilung der Kühlungsluft in großflächigen Räumen. Die ESTEBH Model sind für die HEIZUNG und KÜHLUNG von Räumen im Zivilbereich bestimmt und wurden für Temperaturen von bis zu 75 °C entwickelt. Sie müssen mit Heiß- oder Kaltwasser gespeist und in Übereinstimmung mit den jeweiligen Leistungsmerkmalen eingesetzt werden.

    Die ESTEBH Model sind auch mit District Cooling verfügbar: Die Wärmetauscher haben eine geeignete Anzahl von Schaltungen für Betrieb mit hoher Wassertemperaturdifferenz.

    Spezifikation
    • MERKMALE:
      • 5 BAUGRÖSSEN für die horizontale Montage in der Zwischendecke, für 2-Leiter- und 4-Leiter- Anlagen.
      • HOHE STATISCHE PRESSUNG Die Geräte sind für den Kanaleinbau bestimmt, die externe statische Pressung beträgt bis zu 300 Pa.
      • AUFBAU aus verzinktem Stahlblech mit Innenisolierung. Die drei voneinander unabhängigen Bauteile (Kondensatwanne, Lüfterbaugruppe und Filterelement) vereinfachen die Wartungsarbeiten.
      • WÄRMEAUSTAUSCHER mit 2, 3 und 4 Rohrreihen, Rohre aus Kupfer und Lamellenpaket aus Aluminium; bei den Baugrößen 060 und 070 sind auch 5 Rohrreihen lieferbar. Bis zur Baugröße 050 sind alle Wärmeaustauscher mit Nadelventilen für die Entlüftung ausgerüstet. Bei den Baugrößen 060 und 070 ist das Nadelventil im Ventilbausatz (als Sonderzubehör) enthalten.
      • REVERSIBLE WASSERANSCHLÜSSE Jede Einheit kann mit Anschlüssen rechts (Standard) oder links bestellt werden. Die Wasseranschlüsse können nachträglich vor Ort abgeändert werden.

      • LÜFTERBAUGRUPPE bestehend aus zwei Zentrifugallüftern aus verzinktem Stahlblech und aus Brushless-Motor, der mit einer eigenen Elektronik (Inverter) kombiniert ist. Der inverter wird von speziellen Reglern verwaltet, die durch ein modulierendes Spannungssignal im Bereich von 0-10V Spannung die Drehzahl des Ventilators regeln. Die Regler ermöglichen neben einer fortlaufenden Steuerung der Gebläsegeschwindigkeit (0÷100%) auch die manuelle Auswahl von drei Geschwindigkeitsstufen (Max, Med und Min). Die Stromversorgung für alle Größen beträgt 230 V ±10%.

      • KONDENSATWANNE aus verzinktem Stahlblech mit beidseitig angebrachten Ablaufanschlüssen.
      • LUFTFILTER mit gefalteter Filtermatte aus Acryl-Polyestergewebe, mit schützendem Drahtnetz. Der Filter ist leicht ausziehbar und waschbar. Filterklasse G3.
      • Die SCHALTTAFEL besteht aus einer Klemmleiste, die in einem ABS Kunststoffkasten mit Schutzklasse IP30 untergebracht ist. In den Baugrößen 040, 050, 060 und 070 ist auch ein Relais für den Antrieb der Motoren enthalten.
      • 4 BEFESTIGUNGSWINKEL für die Befestigung der Einheit an der Decke.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerESTEBH
    • ProduktfamilieHigh pressure ducted units
    • ProduktgruppeEBH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 11
    • OmniClassTitelAir Conditioners
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit