Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilator-konvektor für Kanalanschluss CV District Cooling AC
Eurapo
Archiviert

Ventilator-konvektor für Kanalanschluss CV District Cooling AC

VENTILATORKONVEKTOREN OHNE GEHÄUSE, FÜR KÜHLUNG, 2 LEITER, LEISTUNG VOM 2,36 kW BIS 12,13 kW. 


Der CV District Cooling Ventilatorkonvektor ist für Kanalanschluss geeignet mit ausgezeichneten Leistungen auch mit mittel-langen Kanälen. Er ist ruhig und kann mit einer großen Palette Zubehör ausgerüstet werden. Der CV District Cooling Ventilatorkonvektor ist für vertikale Wand- oder Bodenmontage und für horizontale Deckenmontage verfügbar. Vertikale Modelle sind mit Luftauslaß oben und Luftansaug unten oder von vorne verfügbar. Horizontale Modelle sind mit frontseitigem Luftauslaß und Luftansaug von hinten oder von unten verfügbar.

Es sind 7 Größen lieferbar (110÷328), alle mit einer zusätzlichen Kondensatwanne und einem Steuerpaneel mit Klemmleiste. Der innere Rahmen ist aus verzinktem Stahlblech und alle inneren Teile sind komplett mit nicht brennbarem Isoliermaterial abgedeckt. CV District Cooling ist auch mit District Cooling verfügbar: Die Wärmetauscher haben eine geeignete Anzahl von Schaltungen für Betrieb mit hoher Wassertemperaturdifferenz.


Spezifikation
  • • Während der sommerlichen Klimatisierung wird dank der Verwendung eines Registers mit hydrophilen Lamellen das Schleppen des Kondensatwassers vermieden;
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFancoil-CV-DC
  • ProduktfamilieFan coils units
  • ProduktgruppeConcealed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
  • OmniClassNummer23-33 33 11
  • OmniClassTitelFan Coil Units
  • CSIUniFormatIICodeD3050
  • CSIUniFormatIITitleTerminal & Package Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit