Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Topvex TR Series. Compact AHU
Systemair

Topvex TR Series. Compact AHU

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Topvex TR ist eine Reihe von Lüftungsgeräten, die in der Lage sind, die gesamte Heizung/Kühlung und Belüftung des Gebäudes bereitzustellen. Übliche Anwendungen sind Büros, Geschäfte, Banken, Kindertagesstätten und ähnliche Einrichtungen. Luftstrom von 300 bis 1.800 cfm.
  • Luftströme 300 - 1.800 cfm
  • Integriertes automatisches Steuersystem für Heiz-/Kühllüftung
  • Integriertes Kontrollsystem
    • vorprogrammierte Steuerung
    • BMS-kompatibel
  • Konstante Luftstrom- (CAV) oder Kanaldruck- (VAV) Regelung
  • Niedriger Schallpegel

Topvex TR ist eine Reihe von Lüftungsgeräten, die in der Lage sind, die gesamte Heizung/Kühlung und Belüftung des Gebäudes bereitzustellen. Übliche Anwendungen sind Büros, Geschäfte, Banken, Kindertagesstätten und ähnliche Einrichtungen.

Einfacher geht es nicht!
Die Geräte werden vorprogrammiert, getestet und einbaufertig geliefert. Schließen Sie das Kanalsystem, alle externen Komponenten und die Stromversorgung an und stellen Sie den Timer und die Lüftergeschwindigkeit ein. Die Installation ist nun abgeschlossen.

Einfach zu inspizieren
Um Inspektionen und Wartung noch einfacher zu machen, lassen sich sowohl Ventilatoren als auch Rotationswärmetauscher leicht entfernen. Alle elektrischen Kabel sind mit Schnellkupplungen ausgestattet, so dass die Ventilatoren schnell und einfach gelöst werden können.

Platzsparender Top-Anschluss
Bei Topvex TR werden die Kanäle oben am Gerät angeschlossen. Diese Geräte nehmen wenig Platz ein und lassen sich einfach in bestehende Räumlichkeiten einbauen. Im Vergleich zu auf dem Dach montierten Einheiten ist Topvex TR einfacher zu installieren, da Sie keine Kräne mieten müssen, um die Einheit an ihren Platz zu heben oder Löcher in das Dach zu schneiden. Da eine Einheit innerhalb des Gebäudes platziert ist, werden Service und Wartung ebenfalls vereinfacht.

EC-Lüftermotoren
Im Gegensatz zu Motoren mit Frequenzumrichtern sorgen EC-Motoren auch bei niedrigen Drehzahlen für einen hervorragenden Wirkungsgrad. Dies trägt zu niedrigen Betriebskosten bei. EC-Motoren sind auch bei hohen und niedrigen Drehzahlen sehr leise.

Vorheizer
Die Vorheizung ermöglicht es dem System, in extrem kalten Klimazonen zu arbeiten, um die Leistung zu erhalten und eine kontinuierliche Luftzufuhr zu gewährleisten. Dies geschieht durch Erwärmung der Außenluft, bevor sie in das Energierückgewinnungsrad eintritt. Der Vorwärmer ist so ausgelegt, dass er die Temperatur über der Frostschwelle hält, während er innerhalb des Temperaturbereichs des Systems bleibt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersystemair-topvex-tr
  • ProduktfamilieAir Handling Units
  • ProduktgruppeTopvex TR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA