Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilator-konvektor Kassettengerät UCS600 AC
Ventilator-konvektor Kassettengerät UCS600 AC
    Eurapo
    Archiviert

    Ventilator-konvektor Kassettengerät UCS600 AC

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)

    KASSETTENGERÄT, FÜR HEIZUNG UND KÜHLUNG, 2 UND 4 LEITER, LEISTUNG 1,12 kW BIS 5,43 kW. 

    EURAPO hat eine Palette von hydronischen Kassetten entwickelt, Ergebnis von Investitionen der letzten Jahre für die Realisierung der neuen technischen Labors. Die neue UCS600 Serie ist nach den Qualitätsstandards, die seit Jahren die gesamte EURAPO Produktion unterscheiden, entwickelt worden. Die Eigenschaften sind: Eine höhere Leistung und niedriger Geräuschpegel, eine weitere Verbesserung der Qualität der Komponenten, neues Design der Ansaug- und Ausblasgitter, die die Luftverteilung verbessern, Stromverbrauch um ungefähr 50% reduziert (EST Version) und, dank zu den neuen Produktionsverfahren, ein extrem günstiger Preis. Die UCS600 Kassette ist in 6 asynchronen Modellen verfügbar, für 2 und 4 Leiter Anlagen. Die außen Abmessungen erlauben eine einfache Installation in Decken mit Modulen (600x600) und die hydraulischen und elektrischen Anschlüsse auf derselben Seiten werden die Wartung vereinfachen.

    Die Kassetten mit Kondensatpumpe haben die Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Luftausblas und/oder Frischlufteintritt dank der spezifischen seriengelieferten Stutzen. Die Ansaugplatte leitet den Luftstrom um zu vermeiden dass diesen direkt zu dem Benutzer kommt (dank zu dem Coanda-Effekt) mit dem höchstem Komfort im Raum. Als Zubehör für UCS600 Kassetten ist der 4-Leiter-Bausatz Compact verfügbar: Der erlaubt eine 4-Leiter Anlage mit nur einem Wärmetauscher zu bekommen, d. H. viel höhere Heizleistungen, im Vergleich zu einem traditionellem 1RR Wärmetauscher.

    Spezifikation
    • • Die Innenflächen der Einheit, die in direktem Kontakt mit der behandelten Luft stehen (d. h. die Luft hinter dem Kühlregister), werden alle gemäß ISO 846** geprüft; Dies gewährleistet die Nichtverbreitung von mikrobieller Flora und Pilzen innerhalb der Einheit selbst;
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCassette-UCS600
    • ProduktfamilieCassette fan coils units
    • ProduktgruppeUCS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 41 00
    • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit