Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
"VEGA POINT" - WHITE ELECTRIC SUPPLY GRILLE WITH IR REMOTE CONTROL

"VEGA POINT" - WHITE ELECTRIC SUPPLY GRILLE WITH IR REMOTE CONTROL

Google-Übersetzung,

Das elektrische Zuluftgitter kann sowohl an neuen als auch an bestehenden Abluftgeräten verwendet werden. Die Bedienung erfolgt über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung. Die Lamellen mit Gummidichtungen gewährleisten Luftdichtheit bei geschlossenem Gitter und verhindern Geräusche.

Spezifikation
    • White painted aluminium
    • Installation by means of steel clips
    • Remote control and power pack included ("master" version)
    • "Slave" version without remote control and power pack
    • Auxiliary in/out contact
    • Supply voltage:  220v 
    • Max catenary length  25 mt
    • Max 8 dampers can be installed on the catenary length
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhite-electric-supply-grilles-including-seal-for-proair-multi-zone
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)182
  • Breite (mm)332
  • Tiefe (mm)133
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationVerteilersteuerung
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit