Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobase®40 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®40 Self-supporting steel profile for wall cladding

Google-Übersetzung,
EUROBASE®40 selbsttragendes Stahlprofil zur Wandverkleidung (4.266.40) als Einfach- oder Sandwichfassade. Profiltiefe 40 mm. Abdeckbreite 1065 mm. Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. aus verzinktem oder beschichtetem Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Vertikale und horizontale Fassadenmontage.
Spezifikation
  • EUROBASE®40 self-supporting steel profile for wall cladding (4.266.40) as simple or sandwich façade. Depth of profile 40 mm. Cover width 1065 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobase_40_fs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)1065
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit