Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobase®56 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®56 Self-supporting steel profile for wall cladding

Google-Übersetzung,
EUROBASE®56 selbsttragendes Stahlprofil zur Wandverkleidung (4.238.56) als Einfach- oder Sandwichfassade. Nervenhöhe 56 mm. Profiltiefe 950 mm. Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. aus verzinktem oder beschichtetem Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Vertikale und horizontale Fassadenmontage.
Spezifikation
  • EUROBASE®56 self-supporting steel profile for wall cladding (4.238.56) as simple or sandwich façade. Depth of profile 56 mm. Cover width 950 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobase_56_fs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)56
  • Breite (mm)950
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme