Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler

    eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler

    Google-Übersetzung,

    Nutzungsbedingungen: Diese vorläufige Datei wird von EVAPCO, Inc. zur Unterstützung der Planung und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und entsprechen möglicherweise nicht dem endgültigen Produkt. Bitte beachten Sie, dass alle Planungsinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden sollten. Ingenieure sollten alle Informationen prüfen. EVAPCO, Inc. übernimmt keinerlei Haftung für die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen, insbesondere nicht für Fehler, Auslassungen, Änderungen oder Verluste oder Schäden, die durch die Nutzung oder das Vertrauen auf diese Revit-Datei entstehen. EVAPCO, Inc. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften und Gesetzen. Alle Benutzer tragen das gesamte Risiko, das mit der Nutzung dieser Informationen verbunden ist.

    Dank der innovativen Rippenrohrtechnologie und des hochentwickelten SAGE-Steuerungssystems von EVAPCO ist der eco-Hybrid die optimale Lösung für HLK-Anlagen und industrielle Prozessanlagen mit hohem Leistungsbedarf, die höchste Umschalttemperaturen (bezogen auf die Umgebungstemperatur), reduzierten Wasserverbrauch, hohe Spitzenlastleistung und Abgasminderung erfordern. Eine werkseitig installierte Wasseraufbereitungsanlage ist optional erhältlich.

    • Höchste Umgebungstemperatur für die Trockenkugelumschaltung in der Branche
    • Die Trockenregisterschlange ist in Reihe mit der Verdunstungsregisterschlange geschaltet, um den Wasserverbrauch drastisch zu reduzieren, und zwar IMMER, auch im Verdunstungsbetrieb.
    • Rauchfahnenreduzierung im Verdunstungsmodus, Rauchfahnenbeseitigung im Trockenmodus
    • Mit einer Kapazität von 1.046 bis 20.076 MBH
    • IBC-konform – Unabhängig zertifiziert für die Beständigkeit gegenüber seismischen und Windlasten an ALLEN Gebäudestandorten in Nordamerika
    • Unabhängig zertifiziert vom Cooling Technology Institute

    *Nach dem Import der ATWB-Revit-Familie wählen Sie zur Auswahl eines Standardlüfters, eines geräuscharmen Lüfters oder eines besonders geräuscharmen Lüfters die angegebene Modellnummer mit der entsprechenden Bezeichnung aus der Modellliste.*

    Spezifikation
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereco-ATWB-H
    • ProduktfamilieClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • Produktgruppeeco-ATWB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • UNSPSCNameEvaporative coolers
    • UNSPSCCode40101703
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative cooling units
    • Klassifizierung42 22 00
    • Format2014TitelProcess Chillers and Coolers
    • OmniClassNummer23-33 45 00
    • OmniClassTitelHVAC Coolers
    • CSIUniFormatIICodeD3030
    • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit