Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PHC Evaporative Condenser
PHC Evaporative Condenser
PHC Evaporative Condenser
PHC Evaporative Condenser

    PHC Evaporative Condenser

    Google-Übersetzung,

    Nutzungsbedingungen: Diese VORLÄUFIGE Datei wird von EVAPCO, Inc. zur Verfügung gestellt, um bei Designaspekten zu helfen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und spiegeln möglicherweise nicht das endgültige Produkt wider. Bitte beachten Sie, dass alle Designinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden sollten. Ingenieure sollten alle Informationen prüfen. EVAPCO Inc. ist in keiner Weise haftbar oder verantwortlich in Bezug auf die in dieser Revit-Datei bereitgestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler, Auslassungen, Änderungen oder Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung oder das Vertrauen in diese Revit-Datei entstehen. EVAPCO, Inc. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Alle Benutzer akzeptieren alle Risiken, die mit der Verwendung dieser Informationen verbunden sind.

    Die Kondensatoren der PHC-E-Reihe mit parallelen Hybridkondensatoren spiegeln schon immer EVAPCOs Engagement für die Produktentwicklung wider. Ihr fortschrittliches Design und die benutzerorientierten Funktionen bieten zahlreiche Betriebs- und Leistungsvorteile.

    Zum Einsatz kommt EVAPCOs neueste hocheffiziente Wärmeübertragungsspulentechnologie mit CrossCool™ Internal Tube Enhancement, die den internen Wärmeübertragungskoeffizienten der Spule erhöht und somit die Kühlleistung der Einheit steigert.

    Spezifikation
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerphc-evaporative-condenser
    • ProduktfamilieCondensers - Evaporative
    • ProduktgruppePHC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKondensator
    • UNSPSCNameCondensing units
    • UNSPSCCode40101704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative cooling units
    • Klassifizierung23 63 33
    • Format2014TitelEvaporative Refrigerant Condensers
    • OmniClassNummer23-33 43 13
    • OmniClassTitelEvaporative Condenser Units
    • CSIUniFormatIICodeD3030
    • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit