Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PHW Closed Circuit Cooler

PHW Closed Circuit Cooler

Google-Übersetzung,

Nutzungsbedingungen: Diese VORLÄUFIGE Datei wird von EVAPCO, Inc. zur Verfügung gestellt, um bei Designaspekten zu helfen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und spiegeln möglicherweise nicht das endgültige Produkt wider. Bitte beachten Sie, dass alle Designinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden sollten. Ingenieure sollten alle Informationen prüfen. EVAPCO Inc. ist in keiner Weise haftbar oder verantwortlich in Bezug auf die in dieser Revit-Datei bereitgestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler, Auslassungen, Änderungen oder Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung oder das Vertrauen in diese Revit-Datei entstehen. EVAPCO, Inc. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Alle Benutzer akzeptieren alle Risiken, die mit der Verwendung dieser Informationen verbunden sind.

EVAPCOs GRÖSSTER und ENERGIEEFFIZIENTESTER Einzelzellen-Verdunstungs-Parallel-Hybrid-Kühler mit geschlossenem Kreislauf.

Der neue 14' x 26' PHW Parallel Hybrid Closed Circuit Cooler wurde entwickelt, um die Kapazität zu maximieren und die Energieeffizienz in EVAPCOs größter Kühlzelle mit geschlossenem Kreislauf zu optimieren. Er bietet mehr Kapazität und Flexibilität bei der Gestaltung als je zuvor. Der PHW bietet eine hohe Tonnagekapazität speziell für Industrieanlagen, Rechenzentren und große HLK-Anwendungen, bei denen der Endbenutzer die geringste Anzahl an Einheiten, Anschlüssen und Lüftern benötigt.

Dieser mechanisch mit Saugzug arbeitende Querstrom-Kühler für geschlossenen Kreislauf verwendet EVAPCOs Crosscool™-Innenrohrverbesserung mit der patentierten elliptischen Sensi-Coil®-Rohrtechnologie und beinhaltet EVAPCOs neue und verbesserte XPak™-Querstromfüllung, sowohl beim 14' x 26' als auch beim 12' x 24' PHW.

Der PHW wurde umfangreichen thermischen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass jeder Kühlkreislaufkühler die angegebene Leistung erbringt. Wie bei allen Produkten von EVAPCO wird jeder PHW-Kühlkreislaufkühler mit einer schriftlichen thermischen Leistungsgarantie geliefert.

Die PHW bietet CTI-zertifizierte Leistung.

Spezifikation
  • MasterFormat Specification is available in Download

Technische Spezifikation
  • Referenznummerphw-cooler-copy
  • ProduktfamilieClosed Circuit Coolers - Evaporative
  • ProduktgruppePHW
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
  • IFCClassificationKondensator
  • UNSPSCNameCondensing units
  • UNSPSCCode40101704
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative cooling units
  • Klassifizierung23 63 33
  • Format2014TitelEvaporative Refrigerant Condensers
  • OmniClassNummer23-33 43 13
  • OmniClassTitelEvaporative Condenser Units
  • CSIUniFormatIICodeD3030
  • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit