Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
Armadillo Lounge chair
    expormim

    Armadillo Lounge chair

    3.8 von 5 Sternen3.8(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sessel mit Struktur aus geschältem und getöntem Naturrattan mit einem Durchmesser von 34 mm. Sitz und Rückenlehne aus geschältem und getöntem Naturrattan mit einem Durchmesser von 32 mm. Veredelt mit einer dreistufigen Beschichtung (Färbung, Grundierung und Deckschicht), die dank UV-Filtern äußerst beständig gegen Sonneneinstrahlung ist. Optionales Kissen mit Polsterung aus Natur- oder Kunstleder, Schurwollstoffen, Samt und Polypropylen. Schutzkappen mit herausnehmbaren Kunststoff-Filzeinsätzen.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarmadillo-lounge-chair
    • ProduktfamilieArmadillo
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)1050
    • Tiefe (mm)940
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStacking chairs
    • Klassifizierung12 58 16
    • Format2014TitelResidential Chairs
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS