Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Chaiselongue aus hochfestem Aluminiumrohr. Möglichkeit der Personalisierung durch eine große Auswahl an technischen Stoffen, die vollständig für den Außenbereich geeignet sind.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwins-double-chaise-longue
    • ProduktfamilieTwins
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)890
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)1510
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Betten
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChaises longue
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 13 21
    • OmniClassTitelResidential Chaises Lounges
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit