Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74

    Google-Übersetzung,

    Rechteckiger Esstisch mit Struktur aus hochfestem Aluminiumprofil und Aluminium-Strangpressbeinen, mit Polyesterpulver veredelt. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
      • C224: 180x98x74

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          Technische Spezifikation
          • Referenznummeratrivm-outdoor-rectangular-dining-table-180
          • ProduktfamilieAtrivm outdoor
          • ProduktgruppeOutdoor collection
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2022-03-03
          • Editionsnummer1
          • Höhe (mm)740
          • Breite (mm)1800
          • Tiefe (mm)980
          Verwandt
          • HauptmaterialAluminium
          • Hergestellt inSpanien
          • Nettogewicht (kg)39
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieMöbel - Tische
          • IFCClassificationMöbel
          • ETIM-CodeEG017960
          • ETIM-NameFurniture
          • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
          • Klassifizierung11 30 00
          • Format2014TitelResidential Equipment
          • OmniClassNummer23-11 29 15
          • OmniClassTitelExterior Tables
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
          Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

          • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
          • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
          • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit