Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74

    Google-Übersetzung,

    Rechteckiger Esstisch mit Struktur aus hochfestem Aluminiumprofil und Aluminium-Strangpressbeinen, mit Polyesterpulver veredelt. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
      • C225: 240x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


          Technische Spezifikation
          • Referenznummeratrivm-outdoor-rectangular-dining-table-240
          • ProduktfamilieAtrivm outdoor
          • ProduktgruppeOutdoor collection
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2022-02-25
          • Editionsnummer1
          • Höhe (mm)74
          • Breite (mm)240
          • Tiefe (mm)98
          Verwandt
          • HauptmaterialAluminium
          • Hergestellt inSpanien
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieMöbel - Tische
          • IFCClassificationMöbel
          • ETIM-CodeEG017960
          • ETIM-NameFurniture
          • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
          • Klassifizierung11 30 00
          • Format2014TitelResidential Equipment
          • OmniClassNummer23-11 29 15
          • OmniClassTitelExterior Tables
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
          Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

          • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
          • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
          • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit