Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Google-Übersetzung,

    Rechteckiger Esstisch mit Struktur aus hochfestem Aluminiumprofil und Aluminium-Strangpressbeinen, mit Polyesterpulver veredelt. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
      • C227: 360x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51"

        Technische Spezifikation
        • Referenznummeratrivm-outdoor-rectangular-dining-table-360
        • ProduktfamilieAtrivm outdoor
        • ProduktgruppeOutdoor collection
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-02-25
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)740
        • Breite (mm)3600
        • Tiefe (mm)980
        Verwandt
        • HauptmaterialAluminium
        • Hergestellt inSpanien
        • Nettogewicht (kg)70
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Tische
        • IFCClassificationMöbel
        • ETIM-CodeEG017960
        • ETIM-NameFurniture
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
        • Klassifizierung11 30 00
        • Format2014TitelResidential Equipment
        • OmniClassNummer23-11 29 15
        • OmniClassTitelExterior Tables
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit