Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Google-Übersetzung,

    Quadratischer Esstisch mit Struktur aus hochfestem Aluminiumprofil und Aluminium-Strangpressbeinen, mit Polyesterpulver veredelt. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
      • C235 C: 120x120x74  

             TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  



            Technische Spezifikation
            • Referenznummeratrivm-outdoor-square-dining-table
            • ProduktfamilieAtrivm outdoor
            • ProduktgruppeOutdoor collection
            • TypObjekt (Einzelobjekt)
            • Veröffentlichungsdatum2022-02-22
            • Editionsnummer1
            • Höhe (mm)740
            • Breite (mm)1200
            • Tiefe (mm)1200
            Verwandt
            • HauptmaterialAluminium
            • Hergestellt inSpanien
            • Nettogewicht (kg)32
            Klassifikation
            • BIMobject KategorieMöbel - Tische
            • IFCClassificationMöbel
            • ETIM-CodeEG017960
            • ETIM-NameFurniture
            • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
            • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
            • Klassifizierung11 30 00
            • Format2014TitelResidential Equipment
            • OmniClassNummer23-11 29 15
            • OmniClassTitelExterior Tables
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
            Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

            • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
            • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
            • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit