Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bistro outdoor dining table stand with elliptical top
expormim

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Google-Übersetzung,

Struktur aus ovalem Edelstahlrohr, beschichtet mit Polyesterpulver. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick, FENIX NTM® 12 mm/0,47 Zoll dick und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbistro-outdoor-table-elliptical-top
  • ProduktfamilieBistro outdoor
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables