Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 90x74

    Google-Übersetzung,

    Struktur aus ovalem Edelstahlrohr, beschichtet mit Polyesterpulver. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick, FENIX NTM® 12 mm/0,47 Zoll dick und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbistro-outdoor-table-round-top-90
    • ProduktfamilieBistro outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit