Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
Cadenza loveseat
    expormim

    Cadenza loveseat

    Google-Übersetzung,

    Sofa mit Struktur aus geschältem und gefärbtem Naturrattan (32 mm Durchmesser). Rückenlehne und Seitenteile aus geschältem und gefärbtem Naturrattan (10 mm Durchmesser). Veredelt mit einer dreistufigen wasserbasierten Lackierung (Farbe, Grundierung und Decklack), die dank UV-Filtern eine hohe Sonnenbeständigkeit aufweist. Individuelle Gestaltung durch eine große Auswahl an Stoffen. Schutzkappen.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercadenza-loveseat
    • ProduktfamilieCadenza
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)710
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit