Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110

    Google-Übersetzung,

    Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Struktur aus Aluminiumrohr, fertig mit Polyesterpulver. Die Kollektion ist auch in einer lackierten Version (MDF) und in europäischem Eichensperrholz erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflamingo-indoor-high-table-round-top-70
    • ProduktfamilieFlamingo indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung11 30 00
    • Format2014TitelResidential Equipment
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables