Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76

Google-Übersetzung,

Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Struktur aus Aluminiumrohr, fertig mit Polyesterpulver. Die Kollektion ist auch in einer lackierten Version (MDF) und in europäischem Eichensperrholz erhältlich.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflamingo-indoor-table-square-top-80
  • ProduktfamilieFlamingo indoor
  • ProduktgruppeIndoor collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)760
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung11 30 00
  • Format2014TitelResidential Equipment
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables