Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Google-Übersetzung,

Struktur aus Aluminiumrohr, beschichtet mit Polyesterpulver. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick, FENIX NTM® 12 mm/0,47 Zoll und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick.

Kontaktieren Sie expormim

Spezifikation
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • ProduktfamilieFlamingo outdoor
        • ProduktgruppeOutdoor collection
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)1100
        • Breite (mm)800
        • Tiefe (mm)800
        Verwandt
        • HauptmaterialAluminium
        • Hergestellt inSpanien
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Tische
        • IFCClassificationMöbel
        • ETIM-CodeEG017960
        • ETIM-NameFurniture
        • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
        • UNSPSCCode56
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
        • Klassifizierung11 30 00
        • Format2014TitelResidential Equipment
        • OmniClassNummer23-11 29 15
        • OmniClassTitelExterior Tables
        • CSIUniFormatIICodeE20
        • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS