Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Google-Übersetzung,

Struktur aus Aluminiumrohr, beschichtet mit Polyesterpulver. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick, FENIX NTM® 12 mm/0,47 Zoll und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • ProduktfamilieFlamingo outdoor
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-11 29 15
  • OmniClassTitelExterior Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit