Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76

    Google-Übersetzung,

    Struktur aus Aluminiumrohr, beschichtet mit Polyesterpulver. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick, FENIX NTM® 12 mm/0,47 Zoll und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick. Wird unmontiert geliefert.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
      • C969 R 80: 80x80x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


            Technische Spezifikation
            • Referenznummerflamingo-outdoor-table-round-80
            • ProduktfamilieFlamingo outdoor
            • ProduktgruppeOutdoor collection
            • TypObjekt (Einzelobjekt)
            • Veröffentlichungsdatum2022-02-28
            • Editionsnummer1
            • Höhe (mm)760
            • Breite (mm)800
            • Tiefe (mm)800
            Verwandt
            • HauptmaterialAluminium
            • Hergestellt inSpanien
            Klassifikation
            • BIMobject KategorieMöbel - Tische
            • IFCClassificationMöbel
            • ETIM-CodeEG017960
            • ETIM-NameFurniture
            • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
            • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
            • Klassifizierung11 30 00
            • Format2014TitelResidential Equipment
            • OmniClassNummer23-11 29 15
            • OmniClassTitelExterior Tables
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
            Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

            • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
            • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
            • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit