Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontal upholstered armchair
Fontal upholstered armchair
    expormim

    Fontal upholstered armchair

    Google-Übersetzung,

    Sessel mit Struktur aus geschältem und getöntem Naturrattan mit einem Durchmesser von 32 mm. Die Oberfläche ist mit einer dreistufigen wasserbasierten Lackierung (Farbe, Grundierung und Decklack) versehen, die dank UV-Filtern eine hohe Sonnenbeständigkeit aufweist. Sitz und Rückenlehne sind gepolstert. Individuelle Gestaltung durch eine große Auswahl an technischen Hochleistungsstoffen möglich. Schutzkappen.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfontal-upholstered-armchair
    • ProduktfamilieFontal
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit