Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Handgewebter Sessel aus Edelstahlrohr und mit Polyesterpulver veredelt. Handgewebtes Finish mit hochfestem Seil 24 mm/0,94”. Für den Außenbereich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernido-low-armchair
    • ProduktfamilieNido
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)68
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialTouw
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLounge chairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13
    • OmniClassTitelResidential Seating
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit