Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
Obi armchair C060
    expormim

    Obi armchair C060

    3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sessel mit Struktur aus hochfestem Aluminiumprofil und Beinen aus eingespritztem Aluminium, beschichtet mit Polyesterpulver. Gürtel aus technischem Zander-Gewebe. Möglichkeit der Individualisierung durch eine große Auswahl an technischen Stoffen, die vollständig für den Außenbereich geeignet sind.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerobi-armchair-c060
    • ProduktfamilieObi
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResidential spaces
    • OmniClassNummer23-21 23 13
    • OmniClassTitelResidential Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit