Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plump central module C872
Plump central module C872
    expormim

    Plump central module C872

    4.8 von 5 Sternen4.8(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Modul aus hochfestem Aluminiumrohr und mit Schaumstoff unterschiedlicher Dichte gepolstert. Möglichkeit der Personalisierung durch eine große Auswahl an technischen Stoffen, die vollständig für den Außenbereich geeignet sind. Polster.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplump-central-module
    • ProduktfamiliePlump
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)64
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • OmniClassNummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClassTitelPatio Sofas
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit