Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
Plump left chaise longue module C873
    expormim

    Plump left chaise longue module C873

    Google-Übersetzung,

    Chaiselongue-Modul aus hochfestem Aluminiumrohr und mit Schaumstoff unterschiedlicher Dichte gepolstert. Möglichkeit der Personalisierung durch eine große Auswahl an technischen Stoffen, die vollständig für den Außenbereich geeignet sind. 1 loses Kissen 45 x 45 cm/17,75" x 17,75" + 1 loses Kissen 50 x 32 cm/19,75" x 12,5" enthalten.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplump-left-chaise-longue-module
    • ProduktfamiliePlump
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)64
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • OmniClassNummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClassTitelPatio Sofas
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit